(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 27/7/2024 el día a 6:00 pm el día 28/7/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Destornillador de trinquete rechoncho de repuesto

Destornillador de trinquete rechoncho de repuesto
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Rota suavemente, con excelente trabajabilidad.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

NO.306

Número de Parte
NO.306
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Normas de punta Phillips (+)/Flathead (-) Tamaño de la punta / Phillips (+) Número 2 Tamaño de la punta / cabeza plana (-) ancho de la hoja (mm) B1 30
Clasificación de producto / conjunto único Objeto unico Tipo de eje Redondo Imán NA
Eje a través NA Reforzar NA Tipo de agarre Resina
Tamaño de la punta / cabeza plana (-) espesor de la hoja (mm) B2 6 Código JAN 4962485201234 Características Número de engranajes 60 piezas. Tipo de batidor de estrellas conveniente para lugares estrechos. Un mecanismo de trinquete que gira el tornillo con un movimiento de giro repetitivo izquierdo y derecho sin cambiar de mano.
Material Bit: cromo / molibdeno / acero al vanadio

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo NO.306 de la serie Destornillador de trinquete rechoncho de repuesto.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico