(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
[Caracteristicas]
· Un tornillo de banco tipo perno ideal para perforar pequeños agujeros y desbarbar.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
NO.94-S
Normas de punta | Otro | Clasificación de producto / conjunto único | Establecer producto | Tamaño aplicable(mm) | ø0.1-3.2 (diámetro del eje redondo) |
---|---|---|---|---|---|
Diámetro del mango(mm) | 15 | Longitud total(mm) | 102 | Punta de cuchilla | 10 |
Establecer contenido | Taladro incluido: ø 0.6/ø 0.8/ø 1.0, 2 portabrocas (dentro del cuerpo principal), | Código JAN | 4962485221362 | Características | Con tapa de rotación. |
Material | Cuerpo principal, tapa, mandril: latón, taladro: acero de alta velocidad |
Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo NO.94-S de la serie Perno de precisión (tipo almacenable) con taladro.
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente