(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 27/7/2024 el día a 6:00 pm el día 28/7/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Alicates de acero inoxidable - Agarre de goma sellada YATTOKO

Alicates de acero inoxidable - Agarre de goma sellada YATTOKO
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Una herramienta dedicada que puede calafatear sujetadores como cuerdas de cuero.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

NO.257

Número de Parte
NO.257
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Modelo de punta Recta estándar Material del cuerpo Acero inoxidable Extremos - Material de consejos Acero inoxidable
Longitud total(mm) 160 Single / Multiple Objeto unico Tipo de parte Cuerpo principal
Consejos de reemplazo NA Ancho(mm) 86 Código JAN 4962485095246
Detalles del material SUS410

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo NO.257 de la serie Alicates de acero inoxidable - Agarre de goma sellada YATTOKO.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico