(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

TiAlN Coat, Fresa de metal duro con radio de cuello largo, 2 flautas

TiAlN Coat, Fresa de metal duro con radio de cuello largo, 2 flautas
  • Descuento por volumen

· Modelo: Radio de cuello largo
· Número de flautas (hoja): 2
· Recubrimiento: TiAlN
· Longitud total (L) (mm): 64
· Precisión de vanguardia: g7

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
VHMSR-2-001-Z64-04-03-L002
VHMSR-2-008-Z64-06-03-L012
VHMSR-2-008-Z64-06-03-L100
VHMSR-2-015-X64-06-03-L250
VHMSR-2-020-W64-06-03-L100
VHMSR-2-020-W64-06-03-L250
VHMSR-2-025-W64-06-03-L030
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro de flauta (D)
(φ)
Talla R
(mm)
Longitud de flauta (ℓ)
(mm)
Diámetro del enlace (d)
(mm)
Longitud debajo del cuello (ℓ1)
(mm)
Longitud efectiva real para el ángulo del gradiente de la pieza de trabajo de 0.5 ° Longitud efectiva real en el ángulo de inclinación del trabajo 1 ° Longitud efectiva real para el ángulo del gradiente de la pieza de trabajo de 2 ° Longitud efectiva real para el ángulo del gradiente de la pieza de trabajo de 3 ° Sección del cuello Cono medio ángulo
(°)
Diámetro del cuello
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.10.030.240.20.1590.170.1980.2397-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.80.051.261.62.5882.7283.0583.48310-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.80.051.261010.43110.79311.59812.535150.08
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.50.152.362525.93326.83128.83131.158151.45
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

20.2361010.52310.88211.68312.615151.9
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

20.2362526.02826.92828.93131.262151.9
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2.50.23633.2023.4364.0324.97-

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material de trabajo Acero en general / Acero templado y revenido / Acero de alta dureza –HRC55 / Acero de alta dureza –HRC60 / Acero de alta dureza –HRC65 / Acero inoxidable / Titanio Número de flautas(hoja) 2 Modelo Radio de cuello largo
Longitud total (L)(mm) 64 Revestimiento TiAlN Precisión de vanguardia g7
Precisión del vástago h5

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico