(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 5:00 pm 1/3 el día a 4:00 pm el día 2/3/2025 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

TiAlN Coat, fresa de extremo cuadrado de carburo de cuello largo, 4 flautas

TiAlN Coat, fresa de extremo cuadrado de carburo de cuello largo, 4 flautas
  • Descuento por volumen

· Modelo: Cuadrado de cuello largo
· Recubrimiento: TiAlN
· Longitud total (L) (mm): 64
· Diámetro del enlace (d) (mm): 6
· Número de flautas (hoja): 4

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
VHMS-4-002-064-06-03-L020
VHMS-4-004-064-06-03-L060
VHMS-4-004-064-06-03-L080
VHMS-4-004-064-06-03-L100
VHMS-4-005-064-06-03-L080
VHMS-4-005-064-06-03-L100
VHMS-4-010-064-06-03-L015
VHMS-4-010-064-06-03-L060
VHMS-4-010-064-06-03-L080
VHMS-4-010-064-06-03-L100
VHMS-4-015-064-06-03-L023
VHMS-4-015-064-06-03-L040
VHMS-4-015-064-06-03-L060
VHMS-4-015-064-06-03-L080
VHMS-4-015-064-06-03-L100
VHMS-4-020-064-06-03-L045
VHMS-4-020-064-06-03-L060
VHMS-4-020-064-06-03-L080
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro de flauta (D)
(φ)
Longitud de flauta (ℓ)
(mm)
Profundidad máxima de mecanizado
(mm)
Ángulo de cuello
(°)
Diámetro del cuello
(mm)
Longitud efectiva real para el ángulo del gradiente de la pieza de trabajo de 0.5 ° Longitud efectiva real en el ángulo de inclinación del trabajo 1 ° Longitud efectiva real para el ángulo del gradiente de la pieza de trabajo de 2 ° Longitud efectiva real para el ángulo del gradiente de la pieza de trabajo de 3 °
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.20.32110.182.1432.2452.4822.774
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.40.66150.386.2416.4596.9437.508
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.40.68150.388.3088.5979.2429.992
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.40.610150.3810.37510.73711.54112.478
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.50.88150.478.3278.6179.26310.015
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.50.810150.4710.39510.75711.56312.501
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

11.52100.953.0553.2233.6214.133
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

11.56140.956.3346.5827.1417.805
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

11.58150.958.3668.6579.30610.061
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

11.510150.9510.43310.79711.60612.547
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.52.339-4.4384.7135.386.267
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.52.34101.454.3464.5765.125.811
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.52.36121.456.3726.6517.298.067
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.52.38151.458.3668.6589.30810.064
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.52.310151.4510.43310.79711.60612.547
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

234.591.95.5135.8546.6837.785
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

236111.96.5496.877.6198.552
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

238141.98.5158.8489.59710.486

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material de trabajo Acero en general / Acero templado y revenido / Acero de alta dureza –HRC55 / Acero de alta dureza –HRC60 / Acero de alta dureza –HRC65 / Acero inoxidable / Titanio Número de flautas(hoja) 4 Modelo Cuadrado de cuello largo
Revestimiento TiAlN Diámetro del enlace (d)(mm) 6 Longitud total (L)(mm) 64
Precisión de vanguardia g7 Precisión del vástago h5

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico