(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Perno de argolla largo tipo K (acero inoxidable)

Perno de argolla largo tipo K (acero inoxidable)
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· El cuello largo permite su uso con materiales gruesos.
[Aplicaciones]
· Manejo de carga general, como suspensión de maquinaria y electrodomésticos.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
TLK-8M60
TLK-10M80
TLK-12M100
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Carga de trabajo básica
(T)
Diametro de hilo D
(mm)
L
(mm)
H
(mm)
B
(mm)
A
(mm)
Código JAN Trusco Code Masa
(g)
Detalles de carga operativa
(kN)
Cantidad de contenido
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.08M8 x 1.257193960164989999285901328-6231630.781 pieza
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.15M10 x 1.58244880204989999285918328-62401181.471 pieza
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.22M12×1.75103060100254989999285925328-62582222.161 pieza

Cargando…

  1. 1

Información básica

tipo de producto Cáncamo Material Acero inoxidable (SUS304) Especificaciones Con tuercas hexagonales, arandelas redondas
Cantidad de contenido 1 pieza

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico