(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Bit de cuchilla con alta frecuencia (13 bits de borde único tipo R/L/NK4 para Tunning)

Bit de cuchilla con alta frecuencia (13 bits de borde único tipo R/L/NK4 para Tunning)
  • Descuento por volumen

· Se aplica un tratamiento térmico y soldadura fuerte exclusivo al acero rápido de alta calidad, que ofrece un rendimiento excelente, una calidad constante y un filo afilado.
· El acero de la hoja es ideal para las condiciones de corte, logrando un excelente rendimiento de corte.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
13L-0
13L-1
13L-2
13L-3
13L-4
13L-5
13L-7
13R-0
13R-1
13R-2
13R-3
13R-4
13R-5
13R-7
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Ancho
(mm)
Longitud total
(mm)
Altura
(mm)
Dimensiones de la punta: a Dimensiones de la punta: b Dimensiones de la punta: c
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10100109124
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

131201312164.5
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

161401615205
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

191601917246
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

191802517288
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

221802220287
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

252002523328
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10100109124
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

131201312164.5
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

161401615205
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

191601917246
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

191802517288
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

221802220287
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

252002523328

Cargando…

  1. 1

Información básica

tipo de producto Broca de corte con cuchilla de alta velocidad Detalles del material HSS

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico