(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Broca de hoja con alta frecuencia (broca de relleno de ranura media tipo 67 S / MV10 para cepillado)

Broca de hoja con alta frecuencia (broca de relleno de ranura media tipo 67 S / MV10 para cepillado)
  • Descuento por volumen

· Se aplica un tratamiento térmico y soldadura fuerte exclusivo al acero rápido de alta calidad, que ofrece un rendimiento excelente, una calidad constante y un filo afilado.
· El acero de la hoja es ideal para las condiciones de corte, logrando un excelente rendimiento de corte.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
67S-3-10-26
67S-3-13-26
67S-3-13-40
67S-3-16-26
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Dimensiones de la punta: a Dimensiones de la punta: b
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1026
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1326
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1340
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1626

Cargando…

  1. 1

Información básica

tipo de producto Broca de corte con cuchilla de alta velocidad Ancho(mm) 19 Longitud total(mm) 230
Altura(mm) 19 Detalles del material MV10 Dimensiones de la punta: c 6

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico