(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Broca de cuchilla con alta frecuencia (62 bits de borde único tipo R/L/MV10 para cepillado)

Broca de cuchilla con alta frecuencia (62 bits de borde único tipo R/L/MV10 para cepillado)
  • Descuento por volumen

· Se aplica un tratamiento térmico y soldadura fuerte exclusivo al acero rápido de alta calidad, que ofrece un rendimiento excelente, una calidad constante y un filo afilado.
· El acero de la hoja es ideal para las condiciones de corte, logrando un excelente rendimiento de corte.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
62L-1
62L-2
62L-3
62L-4
62L-5
62L-7
62R-1
62R-2
62R-3
62R-4
62R-5
62R-7
62R-9
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Ancho
(mm)
Longitud total
(mm)
Altura
(mm)
Dimensiones de la punta: a Dimensiones de la punta: b Dimensiones de la punta: c
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

131701312184.5
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

162001615225
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

192301917266
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

192502517308
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

222502220307
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

252802523348
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

131701312184.5
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

162001615225
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

192301917266
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

192502517308
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

222502220307
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

252802523348
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

323403229409

Cargando…

  1. 1

Información básica

tipo de producto Broca de corte con cuchilla de alta velocidad Detalles del material HSS

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico