(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Broca de corte acabada de alta frecuencia (broca de madera plana / pulgada)

Broca de corte acabada de alta frecuencia (broca de madera plana / pulgada)
  • Descuento por volumen

· Hay muy poca variación en la calidad del producto y se puede garantizar un rendimiento estable.
· La abundante disponibilidad de formas y tamaños es la mayor de Japón. Puede comprar el tamaño que desee inmediatamente.
· Utilice el tipo de acero ideal para la aplicación. Hay materiales disponibles para adaptarse a diferentes condiciones de corte.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
1/2-1-6-NK4
1/2-1-8-NK4
1/2-3/4-6-NK4
1/2-3/4-8-NK4
1/2-5/8-6-NK4
1/2-5/8-8-NK4
1/4-1/2-6-NK4
1/4-1/2-8-NK4
1/4-3/4-6-NK4
1/4-3/4-8-NK4
1/4-3/8-6-NK4
1/4-3/8-8-NK4
1/4-5/8-6-NK4
1/4-5/8-8-NK4
1/8-1/2-6-NK4
1/8-1/2-8-NK4
1/8-3/4-6-NK4
1/8-3/4-8-NK4
1/8-3/8-6-NK4
1/8-3/8-8-NK4
1/8-5/8-6-NK4
1/8-5/8-8-NK4
3/8-1/2-6-NK4
3/8-1/2-8-NK4
3/8-3/4-6-NK4
3/8-3/4-8-NK4
3/8-5/8-6-NK4
3/8-5/8-8-NK4
3/16-1/2-6-NK4
3/16-1/2-8-NK4
3/16-3/4-6-NK4
3/16-3/4-8-NK4
3/16-3/8-6-NK4
3/16-3/8-8-NK4
3/16-5/8-6-NK4
3/16-5/8-8-NK4
5/16-1/2-6-NK4
5/16-1/2-8-NK4
5/16-3/4-6-NK4
5/16-3/4-8-NK4
5/16-3/8-6-NK4
5/16-3/8-8-NK4
5/16-5/8-6-NK4
5/16-5/8-8-NK4
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Ancho
(mm)
Longitud total
(mm)
Altura
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

12.715025.4
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

12.720025.4
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

12.715019.05
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

12.720019.05
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

12.715015.88
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

12.720015.88
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

6.3515012.7
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

6.3520012.7
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

6.3515019.05
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

6.3520019.05
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

6.351509.53
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

6.352009.53
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

6.3515015.88
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

6.3520015.88
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

3.1815012.7
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

3.1820012.7
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

3.1815019.05
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

3.1820019.05
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

3.181509.53
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

3.182009.53
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

3.1815015.88
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

3.1820015.88
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

9.5315012.7
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

9.5320012.7
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

9.5315019.05
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

9.5320019.05
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

9.5315015.88
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

9.5320015.88
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

4.7615012.7
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

4.7620012.7
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

4.7615019.05
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

4.7620019.05
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

4.761509.53
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

4.762009.53
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

4.7615015.88
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

4.7620015.88
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

7.9415012.7
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

7.9420012.7
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

7.9415019.05
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

7.9420019.05
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

7.941509.53
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

7.942009.53
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

7.9415015.88
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

7.9420015.88

Cargando…

  1. 1

Información básica

tipo de producto Bit de corte terminado

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico