(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 7:00 pm 18/1/2025 el día a 4:00 pm el día 19/1/2025 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Broca de corte acabada de alta frecuencia (broca de madera tipo P)

Broca de corte acabada de alta frecuencia (broca de madera tipo P)
  • Descuento por volumen

· Hay muy poca variación en la calidad del producto y se puede garantizar un rendimiento estable.
· La abundante disponibilidad de formas y tamaños es la mayor de Japón. Puede comprar el tamaño que desee inmediatamente.
· Utilice el tipo de acero ideal para la aplicación. Hay materiales disponibles para adaptarse a diferentes condiciones de corte.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
1P-90-NK4
2P-115-NK4
2SP-115-NK4
3P-14-NK4
4P-165-NK4
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Ancho
(mm)
Longitud total
(mm)
Altura
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

3.29012.7
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

3.211515.9
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

411515.9
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

4.81419
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

6.416525.4

Cargando…

  1. 1

Información básica

tipo de producto Bit de corte terminado Detalles del material NK4

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico