(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Barra de carburo, vástago ø6 mm, vástago largo

Barra de carburo, vástago ø6 mm, vástago largo
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· La longitud del mango es de 150 mm.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
SB1C04L
SB1C04SL
SB1C06L
SB1C06SL
SB1C08L
SB1C08SL
SB2C04L
SB2C04SL
SB2C06L
SB2C06SL
SB2C08L
SB2C08SL
SB3C02L
SB3C02SL
SB3C03L
SB3C03SL
SB3C05L
SB3C05SL
SB4C01L
SB4C01SL
SB4C03L
SB4C03SL
SB4C04L
SB4C04SL
SB6C01L
SB6C01SL
SB6C02L
SB6C02SL
SB6C03L
SB6C03SL
SB7C01L
SB7C01SL
SB7C03L
SB7C03SL
SB7C04L
SB7C04SL
SB8C03L
SB8C03SL
SB8C05L
SB8C05SL
SB8C07L
SB8C07SL
SB51C01L
SB51C01SL
SB51C02L
SB51C02SL
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar ADiámetro de flauta
(mm)
Longitud de la hoja
(mm)
Longitud total
(mm)
Punta de cuchilla Ángulo
(°)
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Tipo de cilindro612.7163Corte doble-
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Tipo de cilindro612.7163Corte único-
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Tipo de cilindro9.519169Corte doble-
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Tipo de cilindro9.519169Corte único-
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Tipo de cilindro12.725175Corte doble-
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Tipo de cilindro12.725175Corte único-
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Cilindro de punta redonda612.7163Corte doble-
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Cilindro de punta redonda612.7163Corte único-
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Cilindro de punta redonda9.519169Corte doble-
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

Cilindro de punta redonda9.519169Corte único-
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Cilindro de punta redonda12.725175Corte doble-
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Cilindro de punta redonda12.725175Corte único-
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Punta de madera redondeada612.7163Corte doble-
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Punta de madera redondeada612.7163Corte único-
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Punta de madera redondeada9.519169Corte doble-
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

Punta de madera redondeada9.519169Corte único-
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Punta de madera redondeada12.725175Corte doble-
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Punta de madera redondeada12.725175Corte único-
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Forma de árbol612.7163Corte doble-
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

Forma de árbol612.7163Corte único-
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Forma de árbol9.519169Corte doble-
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

Forma de árbol9.519169Corte único-
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Forma de árbol12.725175Corte doble-
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

Forma de árbol12.725175Corte único-
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Oval69.5160Corte doble-
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Oval69.5160Corte único-
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Oval9.516166Corte doble-
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

Oval9.516166Corte único-
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Oval12.722172Corte doble-
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Oval12.722172Corte único-
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Tipo de punta redondeada cónica616166Corte doble14
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Tipo de punta redondeada cónica616166Corte único14
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Tipo de punta redondeada cónica9.527177Corte doble14
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Tipo de punta redondeada cónica9.527177Corte único14
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Tipo de punta redondeada cónica12.728178Corte doble14
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

Tipo de punta redondeada cónica12.728178Corte único14
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

Tipo de bola65155Corte doble-
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Tipo de bola65155Corte único-
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Tipo de bola9.58158Corte doble-
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Tipo de bola9.58158Corte único-
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Tipo de bola12.711161Corte doble-
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

Tipo de bola12.711161Corte único-
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Oval819169Corte doble-
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Oval819169Corte único-
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Oval12.732182Corte doble-
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Oval12.732182Corte único-

Cargando…

  1. 1

Información básica

Modelo del Producto diámetro del vástago 6 mm varilla vara larga

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico