(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Cubierta de punta de ranura en T ajustable

Cubierta de punta de ranura en T ajustable
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· El procesamiento del polvo de corte es simple.
· Cambio más fácil.
· Chips naturalmente separados del aceite.
· Tipo económico de doble uso.
· El material es aluminio, lo que permite cortar según la longitud de la mesa.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
TCV1218100
TCV1824100
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Ancho
(mm)
Altura
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

1314.4
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

1918

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo de detalles Cubierta de punta de ranura en T ajustable Longitud(mm) 1000 Material 6063-S(JIS)

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico