(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Tornillo de precisión

Tornillo de precisión

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • SPV165H
  • SPV115
  • SPV150
  • SPV30H
  • SPV80H
  • SPV120H
  • SPV80
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Una prensa de precisión para acabados de ultra precisión.
· Se puede utilizar para una amplia gama de rectificado, corte y perforación.
· La ranura en V de mecanizado de objetos redondos (G) está unida a la dirección transversal de la mordaza móvil, o la dirección longitudinal / transversal (SPV80-150).
· El tratamiento por debajo de cero minimiza el deterioro por envejecimiento.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
SPV150
SPV165H
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Rango de abrazadera
(mm)
Masa
(kg)
Fuerza de apriete
(kN)
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

1501512
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1651810

Cargando…

  1. 1

Información básica

Ancho(mm) 125 Tipo de detalles Prensa precisa Material SKS3
Llave incluida 10 Dureza HRC60 Paralelismo Dentro de 0.002/100 mm
Perpendicularidad Dentro de 0.005/100 mm

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico