(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
[Caracteristicas]
· El material es S45C.
· Presenta un acabado de óxido negro.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
24MSFN
Tipo de detalles | Tuerca con brida de superficie circular con asiento | Diametro de hilo | M24 | Material | S45C |
---|---|---|---|---|---|
Tratamiento térmico | Templado HRC28-35 | Acabado | Acabado de óxido negro | Masa(g) | 270 |
Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo 24MSFN de la serie Tuerca con brida de superficie circular con asiento - Acero S45C, MSFN.
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente