(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Abrazadera Mega Lock, Tipo Largo

Abrazadera Mega Lock, Tipo Largo
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Diseño compacto que permite el uso efectivo del espacio para plantillas y herramientas, o mesas de máquinas.
· La abrazadera deslizante tipo resorte facilita la fijación / separación de piezas de trabajo.
· Ideal para piezas de trabajo colocadas sobre una superficie de mesa.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
MLC300AN
MLC300BN
MLC300CN
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Ranura en T compatible Masa
(g)
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

141050
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

161100
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

181150

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo de detalles Abrazadera de bloqueo mecánico Material S45C Tratamiento térmico Endurecimiento
Dureza HRC35~40 Refinamiento Óxido negro / molienda Fuerza de apriete(kN) 7
Carrera(mm) 2.8

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico