(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Abrazadera Mega Lock, Tipo Estándar

Abrazadera Mega Lock, Tipo Estándar
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Diseño compacto que permite el uso efectivo del espacio para plantillas y herramientas, o mesas de máquinas.
· Sujeta la pieza de trabajo mientras la sostiene a una altura constante.
· La abrazadera deslizante tipo resorte facilita la fijación / separación de piezas de trabajo.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
MLC100AN
MLC100BN
MLC100CN
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Ranura en T compatible Masa
(g)
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

14980
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

161030
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

181080

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo de detalles Abrazadera de bloqueo mecánico Material S45C Tratamiento térmico Endurecimiento
Dureza HRC35~40 Refinamiento Óxido negro / molienda Fuerza de apriete(kN) 7
Carrera(mm) 2.8

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico