(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Tornillo Jack para Prensa

Tornillo Jack para Prensa
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Para uso con prensas. Cuenta con una parte de la cabeza con un plato de gran diámetro. (FS70P no tiene una tuerca de seguridad)

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
FS70P
FS100P
FS150P
FS200P
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Carrera
(mm)
Masa
(g)
Resistencia de carga
(kN)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

50〜70970400
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

70〜1001400400
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

100〜1502750600
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

150〜2005200800

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo de detalles Tornillo Jack para Prensa Material S45C Tratamiento térmico Endurecimiento
Dureza HRC35〜47 Refinamiento Acabado de óxido negro

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico