(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Boquilla dedicada de visera libre con bastidor (juego de 2 piezas)【2 piezas por paquete】

Boquilla dedicada de visera libre con bastidor (juego de 2 piezas)
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· El uso de esta mordaza con bastidor dedicado permite una sujeción estable de las piezas de trabajo.
· La pieza de trabajo se puede empujar y sujetar de manera confiable, incluso cuando la superficie de fijación tiene una escala negra o es irregular o inclinada.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

FVJ100

 
Número de Parte
FVJ100
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar

2 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Ancho(mm) 70 Tipo de detalles Opciones para Free Vise Masa(kg) 0.69
Material S45C Refinamiento Acabado de óxido negro Vise compatible FV350N
Dureza Endurecimiento HRC35-40

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo FVJ100 de la serie Boquilla dedicada de visera libre con bastidor (juego de 2 piezas).

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico