(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Perno prisionero (tipo FTN)

Perno prisionero (tipo FTN)
  • Descuento por volumen

· Escribe: Perno prisionero
· Material: S45C
· Tratamiento térmico: Templado HRC22-26
· Finalizar: Acabado de óxido negro.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
FTN14250
FTN1450
FTN1875
FTN22250
FTN850
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Longitud
(mm)
Longitud de Rosca 1
(mm)
Longitud de Rosca 2
(mm)
Diametro de hilo Masa
(g)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

25010016.5M14273
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

502216.5M1450
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

753522M18125
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

25014529.5M22650
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

502510.5M816

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo de detalles Perno prisionero Material S45C Tratamiento térmico Templado HRC22-26
Acabado Acabado de óxido negro

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico