(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 7:00 pm 18/1/2025 el día a 4:00 pm el día 19/1/2025 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Soporte de tornillo (2 piezas 1 juego)【2 piezas por paquete】

Soporte de tornillo (2 piezas 1 juego)
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Use una punta de soporte para piezas de trabajo con superficies irregulares o formas irregulares.
· Al apilar los soportes, asegúrese de utilizar accesorios para conectar.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
FS50S
FS70S
FS100S
FS150S
FS250S
FS300S
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Carrera
(mm)
Masa
(g)
Resistencia de carga
(kN)

2 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

11 Días o más

37~5056080

2 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

11 Días o más

50–7078080

2 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

11 Días o más

70~100147080

2 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

11 Días o más

100~1502650150

2 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

11 Días o más

150~2505640200

2 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

11 Días o más

200~3007170200

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo de detalles Soporte de tornillo Material S45C Tratamiento térmico Templado HRC35-47
Acabado Acabado de óxido negro

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico