(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 27/7/2024 el día a 6:00 pm el día 28/7/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Soporte de tornillo - Tipo de tornillo

Soporte de tornillo - Tipo de tornillo
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Ideal para usar con un cuerpo principal UNI Clamp (FGB/FPB-B). La tuerca giratoria tiene una forma de tapa esférica y se puede inclinar hasta 6 ° en dirección hacia adelante, hacia atrás, izquierda y derecha.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
FR10
FR12
FR16
FR20
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diametro de hilo Tamaño hexagonal
(mm)
Número de producto compatible Masa
(g)
Resistencia de carga
(kN)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M105FPB10B8011
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

M126FGB12、FPB12B11716
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M168FGB16、FPB16B24028
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

M2010FGB20、FPB20B44537

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo de detalles Soporte de tornillo Material S45C Tratamiento térmico Templado HRC35-47
Acabado Acabado de óxido negro

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico