(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Brocas sólidas HSS: broca recta de cobalto recubierta de TiN

Brocas sólidas HSS: broca recta de cobalto recubierta de TiN

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

· Tipo de material de herramienta: Acero rápido al cobalto
· Presencia de recubrimiento: Incluido
· Tipo de revestimiento: Estaño

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

G-COSD-2.9

Número de Parte
G-COSD-2.9
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Diámetro del agujero (diámetro del taladro) D(mm) 2.9 Longitud de ranura L(mm) 27 Tipo de material de herramienta Cobalt HSS
Longitud total L(mm) 71 Revestimiento S / N Disponible Tipo de recubrimiento Estaño
Con / sin orificio de aceite NA

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo G-COSD-2.9 de la serie Brocas sólidas HSS: broca recta de cobalto recubierta de TiN.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico