(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Cepillo de copa para herramientas eléctricas (nylon con grano abrasivo)

Cepillo de copa para herramientas eléctricas (nylon con grano abrasivo)
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Cepillo de copa que enfatiza la seguridad con menos dispersión de alambre en comparación con los cepillos de alambre de acero.
· En comparación con los alambres de nylon convencionales que contienen granos abrasivos, este producto utiliza cerdas que rara vez se queman en la pieza de trabajo debido al calor producido por la abrasión.
· En comparación con los cepillos de alambre de acero, la trabajabilidad se ha mejorado debido a la reducción de peso.
[Aplicaciones]
· Para moler superficies planas.
· Para pelar pintura, eliminar óxido y moler soldaduras.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

GCB-75GN

Número de Parte
GCB-75GN
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

tipo de producto Cepillo tipo copa Material para el cabello Alambre de nylon con abrasivo Diámetro externo(mm) 75
Diámetro del cable(mm) 1.2 Parte de montaje Tornillo Diametro de hilo M10(P1.5)
Detalles del material del cabello Alambre de nylon con grano abrasivo # 80 Velocidad rotacional máxima(rpm) 12000 Amoladora compatible Diámetro de la muela de 100 mm para herramientas eléctricas.
Código JAN 4989999316322 Trusco Code 480-5666 Masa(g) 162

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo GCB-75GN de la serie Cepillo de copa para herramientas eléctricas (nylon con grano abrasivo).

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico