(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Lana de acero (tamaño medio)

Lana de acero (tamaño medio)
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· El óxido y la suciedad se pueden eliminar fácilmente con las fibras especiales procesadas en lana.
· El grosor de la fibra es seleccionable para adaptarse a la aplicación.
· La lana se fabrica sin usar aceite, por lo que se puede usar con agentes de limpieza o aceites industriales.
· La lana se convierte en una banda que se puede cortar libremente con unas tijeras.
· El tamaño de 200 g fácil de terminar significa que no hay desperdicio y es económico.
[Aplicaciones]
· Pulido de metales. Para quitar el óxido y la pintura. Para eliminar cera de suelos.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
TSW0000-200
TSW0-200
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Finalizar recuento equivalente
(#)
Código JAN Trusco Code Aplicación
1 Pieza(s)Disponible

7 Días o más

0000 (ultrafino)4989999355871489-2640Pulido y acabado de lacas y barnices en muebles, productos de madera, etc. Pulido de metales y eliminación de suciedad.
1 Pieza(s)Disponible

7 Días o más

0 (extra fino)4989999355864489-2666Para pulir y limpiar metales, pisos. Para eliminar la suciedad de los productos de vidrio, azulejos y aluminio.

Cargando…

  1. 1

Información básica

Uso Pulido a mano Material abrasivo Otro Color Plata
Vertical(mm) 140 Horizontal(mm) 270 Espesor(mm) 75
Masa 200 g Material Hierro

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico