(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Motosierra de diamante (para acabado de moldes y ultraprecisión)

Motosierra de diamante (para acabado de moldes y ultraprecisión)
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Adecuado para ejes delgados / mecanizado de precisión.
· Lima metálica: alta precisión dimensional, con flexión moderada.
· Diamante: el diamante hecho a medida tiene resistencia a la abrasión y poder de rectificado.
· Recubrimiento: como es uniforme, su poder de retención es fuerte y resistente al desprendimiento.
[Aplicaciones]
· Para el esmerilado y pulido de materiales duros.
· Para ranurar costillas de moldes de plástico.
· Para el mecanizado de piezas de ranura estrecha.
· Para biselar, esmerilar y terminar el pulido.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

TDHM6-600

Número de Parte
TDHM6-600
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Archivo de electrodeposición de diamante tipo de producto Tipo de cono Longitud total(mm) 130
Rugosidad del grano. Fino Tamaño de partícula(#) 600 Producto único Conjunto de productos Objeto unico
Longitud de la hoja(mm) 30 Código JAN 4989999315998 Trusco Code 480-5607
Dimensiones(mm) 0.35×1.35×5.55×5.5×3.0 Masa 7 g Material Acero al cromo-molibdeno (aproximadamente HRC45), níquel de grano abrasivo de diamante (enlace de electrodeposición), cromo (revestimiento)

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo TDHM6-600 de la serie Motosierra de diamante (para acabado de moldes y ultraprecisión).

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico