(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Tipo de agujero de disco biselado【5 piezas por paquete】

Tipo de agujero de disco biselado

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • TBD-10015BK
  • TBD-10015BR
  • TBD-10015R
  • TBD-10015GN
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Gracias a su forma de paraguas, la punta del disco permanece en contacto constante con la pieza de trabajo, haciendo posible un hermoso acabado.
· La flexibilidad es alta, por lo que también puede adaptarse bien a superficies irregulares sin afeitar demasiado la pieza de trabajo.
· Mínima obstrucción y sin deposición de nylon.
· Se puede usar de forma segura sin el riesgo de dispersión de alambre como un cepillo de alambre, etc.
· El diámetro del orificio de montaje es de 15 mm, utilizable con amoladoras eléctricas y neumáticas.
· Un diseño fácil de usar que suprime el agotamiento del centro.
[Aplicaciones]
· Eliminación de óxido resistente, eliminación de ennegrecimiento, raspado, etc.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
TBD-10015BK
TBD-10015BR
TBD-10015GN
TBD-10015R
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Espesor
(mm)
Tamaño de partícula
(#)
Color Código JAN Trusco Code Masa

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

9 Días o más

12120 equivalentesNegro4989999292398471-9662350 g / caja

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

9 Días o más

12180 equivalentesMarrón4989999292404471-9671320 g / caja

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

9 Días o más

11400 equivalentesVerde4989999292428471-9697210 g / caja

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

9 Días o más

11320 equivalentesRojo4989999292411471-9689240 g / caja

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Disco de tela no tejida Diámetro exterior Dimensiones(mm) 95 Diámetro del agujero(mm) 15
Velocidad rotacional máxima(rpm) 12000 piezas / caja. 5 piezas Material Tela no tejida de nylon
Velocidad máxima de rotación operativa 59,7 m/s (3580 m/min) Herramienta utilizada Rectificadora de discos de 100 mm (tanto eléctrica como neumática)

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico