(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
[Caracteristicas]
· Utiliza mucho nylon, por lo que tiene una larga vida útil.
· A diferencia de una piedra de afilar, no hay riesgo de rectificado excesivo y es posible un pulido estable.
[Aplicaciones]
· Elimina óxido resistente, escamas negras, etc.
· Eliminación de quemaduras de soldadura, pelado de pintura, acabado de acero inoxidable, etc.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Número de Parte |
---|
TNDH58-120 |
TNDH58-180 |
TNDH58-320 |
TNDH58-400 |
Cargando…
Tipo | Disco de tela no tejida | material de trabajo | Acero inoxidable | Diámetro exterior Dimensiones(mm) | 58 |
---|---|---|---|---|---|
Dimensión del diámetro interno(mm) | 10 | Espesor(mm) | 12 | Diámetro del agujero(mm) | 10 |
Velocidad rotacional máxima(rpm) | 15000 | piezas / caja. | 5 piezas | Material | Tela no tejida de nylon |
Velocidad máxima de rotación operativa | 45,5 m/s (2732 m/min) |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente