(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Disco de papel GP Top® 100 hojas【100 piezas por paquete】

Disco de papel GP Top® 100 hojas
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Tipo completo que presenta una variación abundante del tamaño de grano para manejar el pulido de acabado rugoso.
· Casi no hay tensión en las piezas de trabajo debido al calor o quemaduras debido al efecto de enfriamiento del aire.
[Aplicaciones]
· Pulido de metales, eliminación de cordones de soldadura, pulido de automóviles, cascos y tanques, varios tipos de desbarbado y pulido de otros aceros inoxidables, aceros y metales no ferrosos.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
TGP10015-A-60-100P
TGP10015-A-80-100P
TGP10015-A-100-100P
TGP10015-A-120-100P
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tamaño de partícula
(#)
Código JAN Trusco Code Masa

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

9 Días o más

604989999255973469-25356800 g / caja

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

9 Días o más

804989999255980469-25436400 g / caja

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

9 Días o más

1004989999255997469-25516200 g / caja

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

9 Días o más

1204989999266955469-25605,200 g / caja

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Disco de cuchillas múltiples material de trabajo acero en general / Acero inoxidable / Aleación de acero / Hierro fundido / Material de cobre / Aluminio Diámetro exterior Dimensiones(mm) 100
grano abrasivo Un grano abrasivo Diámetro del agujero(mm) 16 Velocidad rotacional máxima(rpm) 13600
Longitud de la hoja(mm) 16.5 Número de cuchillas(hoja) 90 piezas / caja. 100 piezas
Velocidad máxima de rotación operativa 72 m/s (4300 m/min) Ángulo de funcionamiento 15~30°

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico