(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Haga clic en la imagen para ampliarla.
Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla
[Caracteristicas]
· El potente imán no permite que se salga el tornillo.
· La fuerza magnética se puede debilitar frotando la broca sobre la superficie plana de MAGCATCH varias veces.
· La función extensible se adapta bien a los bits.
[Aplicaciones]
· Ideal para mejorar el magnetismo de destornilladores y brocas eléctricas.
· Atrapa firmemente los tornillos sin dejarlos caer.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
TMCM-B
Tipo de punta | Tornillo de captura | Longitud total(mm) | 19 | Producto único Conjunto de productos | Objeto unico |
---|---|---|---|---|---|
Tamaño aplicable(mm) | ø4.5 a 5.5 | Color | Azul | Código JAN | 4989999338683 |
Trusco Code | 478-9369 | Masa | 4,5 g |
Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo TMCM-B de la serie Portapuntas de destornillador - mini, magnético, TMCM-B.
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente