(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 5:00 pm 1/3 el día a 4:00 pm el día 2/3/2025 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Caja de herramientas - maletín de aluminio con llave, resistente a los arañazos, TAC-19M

Caja de herramientas - maletín de aluminio con llave, resistente a los arañazos, TAC-19M

[Caracteristicas]
· Se aplica recubrimiento de polvo epoxi anti-arañazos.
· Una caja de herramientas de aluminio que tiene una sensación duradera y durabilidad.
· Viene con una llave que se puede usar para bloquear la hebilla.
· Equipado con una placa de partición que es conveniente para organizar.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

TAC-19M

 
Número de Parte
TAC-19M
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)

9 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Conjunto de herramientas y caja de herramientas solamente Caja de herramientas Tipo de caja de herramientas Caja / baúl de aluminio Tamaño de la caja (fachada x profundidad x altura)(mm) 190×175×195
Masa(g) 950 Dimensión interior efectiva, fachada(mm) 170 Dimensión interior efectiva, profundidad(mm) 135
Dimensión interior efectiva, altura(mm) 160 Código JAN 4989999322545 Trusco Code 488-7409
Material Cuerpo: aleación de aluminio, Material del núcleo: aleación, Mango: resina ABS Accesorio Partición: 1 pieza, cerradura: 2 piezas

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo TAC-19M de la serie Caja de herramientas - maletín de aluminio con llave, resistente a los arañazos, TAC-19M.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico