(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Tapa de aluminio, tipo de goma【2 piezas por paquete】

Tapa de aluminio, tipo de goma
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Sostiene la pieza de trabajo sin dañar su superficie.
· Accesorio / desprendimiento magnético de un toque a las prensas.
[Aplicaciones]
· Evita el daño causado por apretar la boquilla de la prensa.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
TVRK-75
TVRK-100
TVRK-125
TVRK-150
TVRK-200
TVRK-250
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Código JAN Trusco Code Tamaño
(mm)
Masa
(g)
Ancho de tornillo aplicable
(mm)

2 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

12 Días o más

4989999323955490-023575×29×22140/set75

2 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

9 Días o más

4989999323962490-0243100×29×22200/set100

2 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

9 Días o más

4989999323979490-0251125×29×22240/set125

2 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

9 Días o más

4989999323986490-0260150×29×22280/set150

2 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

9 Días o más

4989999323993490-0278203×29×22380/set203

2 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

12 Días o más

4989999324051490-0286250×29×22480/set250

Cargando…

  1. 1

Información básica

Cantidad de juegos incluidos(pieza) 2 Material (marco) Marco de aluminio Material (material de fijación) Caucho magnético

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico