(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Beta Vise Modelo A para taladradora mediana

Beta Vise Modelo A para taladradora mediana
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Hierro fundido dúctil, por lo que es poco probable que se dañe debido al trabajo pesado.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
TBV-75
TBV-100
TBV-125
TBV-150
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Longitud total
(mm)
Código JAN Trusco Code Ancho
(mm)
Altura
(mm)
Ancho de la boca
(mm)
Apertura de boca
(mm)
Profundidad de la boca
(mm)
Fuerza de apriete
(kN)
Masa
(g)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2204989999324471490-064212864787332112800
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2404989999324488490-0651150661039832134000
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3054989999324495490-06691957613011838157000
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3304989999324501490-06772257615414338189000

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material del cuerpo principal Hierro fundido dúctil (FCD450)

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico