(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Abrazadera tipo voladizo

Abrazadera tipo voladizo
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· La fijación de la manija de apriete al exterior del riel permite su uso en lugares estrechos.
· Al reemplazar el brazo e instalar el accesorio opcional CTD, se extiende la extensión.
· Para acero y chapa.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
CTL-15
CTL-20
CTL-30
CTL-50
CTL-60
CTL-80
CTL-100
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Longitud total
(mm)
Apertura máxima
(mm)
Bolsillo
(mm)
Dimensiones del marco A
(mm)
Dimensiones del marco B
(mm)
Código JAN Trusco Code Masa
(g)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

247150802210.54989999326604490-10961360
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

297200802210.54989999326611490-11001440
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

43530010027134989999326642490-11342720
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

597500802210.54989999326628490-11181930
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

73560010027134989999326659490-11423460
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

897800802210.54989999326635490-11262420
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1135100010027134989999326666490-11514410

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material Material de acero laminado en frío

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico