(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Juego de llaves hexagonales (tipo bolsa)【16 piezas por paquete】

Juego de llaves hexagonales (tipo bolsa)
  • Descuento por volumen

Accesorio: Bolsa
Dureza: HRC52-56
código de enero: 4989999332513
Masa: 3000
Material: Acero al cromo vanadio (Cr-V),Procesamiento de superficies: Acabado de óxido negro.
Modelo: llave hexagonal en forma de L
Nota: El producto de la imagen es un ejemplo de conjunto. Se entregará el juego de 16 piezas.
Establecer contenido: 16
Conjunto/artículo único: Establecer producto
Modelo de punta: Tipo estándar
Código Trusco: 488-9738
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre el juego de llaves hexagonales en forma de L: óxido negro, juego de 16 piezas, de 1,5 mm a 19 mm, consulte las secciones siguientes:

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

TRR-16S

Número de Parte
TRR-16S
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar

16 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Llave hexagonal en forma de L Tipo de punta Tipo estándar Clasificación de producto / conjunto único Establecer producto
Establecer contenido(mm) 1.5、2、2.5、3、4、4.5、5、5.5、6、7、8、10、12、14、17、19 Establecer contenido(pieza) 16 Masa(g / set) 3000
Código JAN 4989999332513 Trusco Code 488-9738 Accesorio Bolsa
Material Acero al cromo vanadio (Cr-V), procesamiento de superficie: acabado de óxido negro Dureza HRC52-56 Nota El producto en la imagen es un ejemplo de un conjunto. El 16 pc. conjunto será entregado.

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo TRR-16S de la serie Juego de llaves hexagonales (tipo bolsa).

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico