(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Juego de destornilladores de trinquete en forma de T

Juego de destornilladores de trinquete en forma de T
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Se incluye un mecanismo de trinquete, que gira el tornillo con solo un movimiento repetitivo de la muñeca, sin la necesidad de volver a agarrar el mango.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

TRD-22S

Número de Parte
TRD-22S
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Normas de punta Combinación Tamaño de la punta / Phillips (+) Numero 1 / Número 2 / Numero 3 Tamaño de la punta / cabeza plana (-) ancho de la hoja (mm) B1 4 / 7 / 5.5
Clasificación de producto / conjunto único Establecer producto Establecer contenido Puntas de destornillador: -4, -5.5, -7, +1, +2, +3, llaves hexagonales: H2.5, 3, 4, 5, 6, enchufes: H5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, Enchufe para adaptador, Soporte para imán, Mango de trinquete en T Establecer contenido (elementos) 23
Masa(g) 492 (conjunto) Código JAN 4989999346763 Trusco Code 487-9198

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo TRD-22S de la serie Juego de destornilladores de trinquete en forma de T.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico