(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Destornilladores: tipo trinquete acodado, unidad principal, TRD-1

Destornilladores: tipo trinquete acodado, unidad principal, TRD-1
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· El mecanismo de trinquete permite un giro rápido en espacios reducidos.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

TRD-1

Número de Parte
TRD-1
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Normas de punta Otro Clasificación de producto / conjunto único Objeto unico Ángulo de inserción(mm) 6.35
Longitud total(mm) 108 Masa(g) 59 Código JAN 4989999346640
Trusco Code 487-9171 Especificaciones Los bits no están incluidos.

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo TRD-1 de la serie Destornilladores: tipo trinquete acodado, unidad principal, TRD-1.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico