(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Llaves - tipo carraca combinada, acodada, TRMQ

Llaves - tipo carraca combinada, acodada, TRMQ
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· No es necesario insertar ni quitar la llave ni las piezas descentradas, lo que hace posible un giro rápido.
· Como es recto, es ideal para trabajar en lugares estrechos y profundos.
· Se ha logrado un ángulo de alimentación de 5 °.
· La superficie terminada es hermosa, agradable al tacto y se siente pesada.
· Ideal para tuercas abocinadas en tuberías y para trabajar en espacios reducidos.
· La superficie tiene cromado trivalente.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
TRMQ-08
TRMQ-10
TRMQ-14
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Longitud total
(mm)
Dimensiones laterales opuestas
(mm)
Anteojos gruesos
(mm)
Llave gruesa
(mm)
Código JAN Trusco Code Masa
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

136875.34989999325799488-963135
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

160107.76.14989999325805488-964955
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

193149.48.34989999325836488-9673120

Cargando…

  1. 1

Información básica

Modelo Combinación Mecanismo de trinquete Disponible Cabeza oscilante (flexible) NA
Artículo único / conjunto Objeto unico Material Cr-V (acero al cromo vanadio)

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico