(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Toma de destornillador eléctrico

Toma de destornillador eléctrico
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· El conjunto se compone de 5 tamaños de uso frecuente.
· El orificio en forma de flor permite una transmisión de par de alta precisión.
· Se puede insertar en las tuercas con más suavidad que el orificio hexagonal.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

TEF-5H-SET

Número de Parte
TEF-5H-SET
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Número de Parte
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar

Cargando…

  1. 1

Información básica

Modelo del Producto Punta de vaso (para destornillador eléctrico) Longitud total(mm) 111 Dimensiones del eje(mm) 6.35
Código JAN 4989999344462 Trusco Code 488-6721 Establecer contenido TEF-8H、10H、13H、17H、19H
Masa(g) 482 / conjunto

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo TEF-5H-SET de la serie Toma de destornillador eléctrico.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico