(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Calibre digital - alta velocidad, tipo LCD, TDN

Calibre digital - alta velocidad, tipo LCD, TDN
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Cuenta con un modelo de LCD de alta velocidad.
· Pantalla digital para una visualización clara.
· Con función de retención.
· Viene con tablas de inspección completas.
[Aplicaciones]
· Medidas exteriores, medidas interiores, medidas escalonadas, medidas de profundidad.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
TDN-100
TDN-150
TDN-200
TDN-300
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Longitud máxima de medición (selección de rango
(mm)
Rango de medición
(mm)
Error instrumental
(mm)
Mandíbula exterior
(mm)
Mandíbulas internas
(mm)
Código JAN Trusco Code Masa
(g)
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

~1000–100±0.034016.54989999353853489-0744150
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

101 a 1500–150±0.034016.54989999353860489-0752170
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

151 a 2000–200±0.035019.54989999353877489-0761210
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

201~3000–300±0.046020.54989999353884489-0779280

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Pinza estándar Método de visualización Digital Función impermeable NA
Terminal de salida para medir datos: con o sin NA Con / sin barra de profundidad Disponible Panel solar NA
Fuente de alimentación Batería de óxido de plata tipo botón (SR44) x 1 (se vende por separado) Pantalla mínima(mm) 0.01

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico