(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Juego de llaves macho - portamachos/mango/barra de extensión

Juego de llaves macho - portamachos/mango/barra de extensión
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Se trata de un conjunto de tomas con soporte de grifo que pueden accionarse con un mango para una llave de vaso de uso general.
[Aplicaciones]
· Para hacer tapping.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

TTHS-8

 
Número de Parte
TTHS-8
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Caja Tamaño (mm): 240 × 100 × 32 Código JAN 4989999342925 Trusco Code 489-5142
Masa(g) 700/set Material Acero al cromo molibdeno Establecer contenido Soporte del grifo (TTH-M4, M5, M6, M8, M10, M12), Mango del grifo (TTH-3-220), Barra de extensión (TEX3-125)

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo TTHS-8 de la serie Juego de llaves macho - portamachos/mango/barra de extensión.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico