(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Disco de papel - New Esper (Alundum)

Disco de papel - New Esper (Alundum)
  • Descuento por volumen

· Modelo: Disco multicuchilla
· Diámetro mayor (mm): 100
· Tamaño del diámetro interior (mm): 16
· Grano abrasivo: Un grano abrasivo
· Longitud de la hoja (mm): 20

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
MMEN100-40
MMEN100-60
MMEN100-80
MMEN100-100
MMEN100-120
MMEN100-150
MMEN100-180
MMEN100-240
MMEN100-320
MMEN100-400
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tamaño de partícula
(#)
Código JAN Trusco Code Masa
(g)
5 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

404582260080429474-041685
5 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

604582260080436474-043274
5 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

804582260080443474-044168
5 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1004582260080450474-035166
5 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1204582260080467474-036064
5 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1504582260080474474-037864
5 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1804582260080481474-038664
5 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

2404582260080498474-039464
5 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

3204582260080504474-040864
5 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

4004582260080511474-042464

Cargando…

  1. 1

Información básica

Modelo Disco de cuchillas múltiples Material de trabajo Acero en general / Acero inoxidable / Aleación de acero / Hierro fundido / Material de cobre / Aluminio / Plástico Diámetro mayor(mm) 100
Tamaño de diámetro interno(mm) 16 Grano abrasivo Un grano abrasivo Longitud de la hoja(mm) 20
Velocidad rotacional máxima(rpm) 13000 Velocidad máxima de rotación operativa 72 m/s (4300 m/min) Número de cuchillas(hoja) 78
Número contenido en un paquete 5

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico