(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
· Modelo: Disco multicuchilla
· Diámetro mayor (mm): 58
· Tamaño del diámetro interior (mm): 9.6
· Grano abrasivo: Un grano abrasivo
· Longitud de la hoja (mm): 15
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
MMEM58A-150
Modelo | Disco de cuchillas múltiples | Material de trabajo | Acero en general / Acero inoxidable / Aleación de acero / Hierro fundido / Material de cobre / Aluminio / Plástico | Diámetro mayor(mm) | 58 |
---|---|---|---|---|---|
Tamaño de diámetro interno(mm) | 9.6 | Tamaño de partícula(#) | 150 | Grano abrasivo | Un grano abrasivo |
Longitud de la hoja(mm) | 15 | Velocidad rotacional máxima(rpm) | 20000 | Velocidad máxima de rotación operativa | 60,7 m/s (3642 m/min) |
Número de cuchillas(hoja) | 56 | Número contenido en un paquete | 5 | Código JAN | 4582260080320 |
Trusco Code | 474-0220 | Masa(g) | 17 |
Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo MMEM58A-150 de la serie Papel de disco - Esper Mini Alundum (para metales generales).
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente