(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
NTS-60
Tipo de hoja | Tejido no tejido (nylon) | Uso | Pulido a mano | Material abrasivo | Alundum (Alúmina) |
---|---|---|---|---|---|
Tamaño de partícula(#) | 60 | Ancho(mm) | 150 | Longitud(mm) | 230 |
Color | Negro | Número contenido en un paquete | 20 | Código JAN | 4571355470016 |
Trusco Code | 364-0795 | Masa(g) | 52 | Material | Fibra: nylon |
Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo NTS-60 de la serie Nueva hoja de viaje.
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente