(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Alicates de agarre múltiple con agarre ergonómico

Alicates de agarre múltiple con agarre ergonómico
  • Descuento por volumen

· Longitud total (mm): 180
· código ENE: 8430890161697
· Código Trusco: 486-5553
· Máxima apertura (mm): 40 (Material cuadrado)
· Masa (sol): 375

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

727-08

 
Número de Parte
727-08
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Longitud total(mm) 180 Apertura máxima(mm) 40 (material cuadrado) Código JAN 8430890161697
Trusco Code 486-5553 Masa(g) 375

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo 727-08 de la serie Alicates de agarre múltiple con agarre ergonómico.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico