(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Micro Grip

Micro Grip
  • Descuento por volumen

· Longitud total (mm): 92
· código ENE: 8430890090690
· Código Trusco: 486-5898
· Máxima apertura (mm): 12 (Material cuadrado)
· Masa (sol): 120

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

MG2K-040

 
Número de Parte
MG2K-040
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Longitud total(mm) 92 Apertura máxima(mm) 12 (material cuadrado) Código JAN 8430890090690
Trusco Code 486-5898 Masa(g) 120

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo MG2K-040 de la serie Micro Grip.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico