(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
· Longitud total (mm): 195
· código ENE: 8430890021694
· Ancho de boca (mm): 18
· Código Trusco: 486-5766
· Máxima apertura (mm): 18
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
912-07
Longitud total(mm) | 195 | Ancho de la boca(mm) | 18 | Apertura máxima(mm) | 18 |
---|---|---|---|---|---|
Código JAN | 8430890021694 | Trusco Code | 486-5766 | Masa(g) | 410 |
Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo 912-07 de la serie Alicates Axiales, Tipo L.
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente