(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Broca de hormigón Beton de alta precisión (mango recto)

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
18800600
18800800
18801000
18801400
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro de la hoja
(mm)
Longitud efectiva
(mm)
Longitud total
(mm)
Diámetro del vástago
(mm)
Trusco Code Masa
(g)
1 Pieza(s)

9 Días o más

6541005.3486-465418.1
1 Pieza(s)

9 Días o más

8801207.3486-469736.8
1 Pieza(s)

9 Días o más

10801209.3486-471955.4
1 Pieza(s)

9 Días o más

149015012.2486-4778103.9

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material de trabajo Hormigón, ladrillos, aditivos, piedras naturales, etc. Modelo compatible Taladro eléctrico y taladro de impacto Forma de caña Recto
Material Hoja: punta de carburo

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico