(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Taladro de corte múltiple (vástago recto)

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
17200400
17200500
17200550
17200650
17200700
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro de la hoja
(mm)
Longitud efectiva
(mm)
Longitud total
(mm)
Diámetro del vástago
(mm)
Trusco Code Masa
(g)
1 Pieza(s)

9 Días o más

439753.65486-44687
1 Pieza(s)

9 Días o más

539854.6486-44768
1 Pieza(s)

9 Días o más

5.539855.3486-448412
1 Pieza(s)

9 Días o más

6.5541006.1486-450618
1 Pieza(s)

9 Días o más

7541006.45486-451424

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material de trabajo Azulejos, ladrillos, madera, piedra, hierro, plástico, etc. Modelo compatible Taladro eléctrico y taladro de impacto Forma de caña Recto
Material Hoja: punta de carburo

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico