(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Broca de corte múltiple (vástago SDSplus) tipo largo

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
51900600
51900800
51901000
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro de la hoja
(mm)
Trusco Code Masa
(g)
1 Pieza(s)

9 Días o más

6486-536748
1 Pieza(s)

9 Días o más

8486-537552
1 Pieza(s)

9 Días o más

10486-538378

Cargando…

  1. 1

Información básica

Longitud efectiva(mm) 100 Longitud total(mm) 160 Material de trabajo Azulejos, ladrillos, madera, piedra, hierro, plástico, etc.
Modelo compatible Taladro de martillo Forma de caña SDSplus Material Hoja: punta de carburo

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico